LP87322Q1EVM
LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
LP87322Q1EVM
概述
LP87322Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP873220-Q1。
LP873220-Q1 拥有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873220-Q1 可以驱动高达 2A + 2A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4 MHz 时钟速率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本。
- 方便的测试点,适合所有 I/O
- AE1450-ND 线缆
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc203 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) | 2017-6-22 | |||
证书 | LP87322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |