LP5814DRLEVM
LP5814 评估模块
LP5814DRLEVM
概述
LP5814 评估模块 (EVM) 展示了 LP5814 四通道 LED 驱动器的功能。LP581x_RUKA 图形用户界面 (GUI) 通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件 LP5814/4I/5/6/7。
特性
- LP5814:具有自动动画控制功能的四通道 I2C 接口 RGBW LED 驱动器
- 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 信号和 3.3V 电源输入
- LP581x_RUKA GUI 用于控制 EVM
立即订购并开发
评估板
LP5814DRLEVM — LP5814 evaluation module
LP5814DRLEVM — LP5814 evaluation module
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
支持的产品和硬件
产品
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
产品
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
文档
User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI
Manifest file
发布信息
The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.
新增功能
- First release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-8-12 |