LMS3655MQEVM

LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块

LMS3655MQEVM

立即订购

概述

LMS3655MQEVM 评估模块 (EVM) 演示了 LMS3655-Q1 汽车级集成降压转换器的功能。为优化 EMI 性能,LMS3655-Q1 内置展频,而且 EVM 背面配有 EMI 滤波器,有助于降低噪声。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.8V 至 36V 输入电压范围内运行(可承受高达 42V 的瞬态电压),且可在 5.5A 的持续负载下提供可调节 5V 的输出电压。

特性
  • 可在 400kHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式下高效运行
  • /RESET 具有 3ms 延迟计时器的电源正常输出
  • 低 EMI
  • 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMS3655 5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器 LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMS3655MQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMS3655MQEVM LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018-4-13
证书 LMS3655MQEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频