LMS3655AQEVM
LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块
LMS3655AQEVM
概述
LMS3655AQEVM 评估模块 (EVM) 展示了 LMS3655 汽车级集成式降压转换器的功能。为优化 EMI 性能,该 EVM 背面配有 EMI 滤波器,有助于降低噪声。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.8V 至 36V 输入电压范围内运行(可承受高达 42V 的瞬态电压),且可在 5.5A 的持续负载下提供可调节 5V 的输出电压。
特性
- 可在 400kHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式下高效运行
- /RESET 具有 3ms 延迟计时器的电源正常输出
- 外部频率同步输入
- 低 EMI
- 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018-4-13 | |||
证书 | LMS3655AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |