LMQ62440EVM

36V 输入、低 EMI、4A/5V 输出、同步 2.1MHz 降压转换器评估模块

LMQ62440EVM

立即订购

概述

LMQ62440EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMQ62440 同步降压转换器。  LMQ62440 采用具有集成电容器的小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 Iq 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从压降中实现受控的恢复
  • 工作静态电流低
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMQ62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMQ62440EVM-2MHZ — 36V、低 EMI 4A、5V 同步、2.1MHz 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMQ62440EVM-2MHZ 36V、低 EMI 4A、5V 同步、2.1MHz 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SNVR489 — LMQ62440EVM-2MHz Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMQ62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器
硬件开发
评估板
LMQ62440EVM 36V 输入、低 EMI、4A/5V 输出、同步 2.1MHz 降压转换器评估模块
下载选项

SNVR489 LMQ62440EVM-2MHz Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-8-25
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMQ62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器
硬件开发
评估板
LMQ62440EVM 36V 输入、低 EMI、4A/5V 输出、同步 2.1MHz 降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr489 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr489/snvr489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR489. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LMQ62440EVM 2-MHz User's Guide PDF | HTML 2020-9-14
证书 LMQ62440EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频