LMK03318EVM
具有 1 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03318EVM 超低抖动时钟发生器 EVM
LMK03318EVM
概述
LMK03318EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台来评估德州仪器 (TI) LMK03318 超低抖动时钟发生器(带有 1 个 PLL、8 路输出、2 路输入和集成式 EEPROM)的 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。
LMK03318EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03318 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03318 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) 平台,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK03318 器件寄存器和 EEPROM。此 GUI 平台还可用于导出/导入寄存器和 EEPROM 数据文件,从而便于对定制型器件配置进行工厂或系统内编程。
特性
- 带有 6 个输出分频器的高性能 PLL 可用于测试多接口标准/协议的速度
- 多达 8 对差动输出或 16 路 LVCMOS (1.8V) 时钟输出,或两者的任意组合
- 灵活的器件引脚模式提供了多种启动寄存器配置(可通过跳线选择)
- 时钟频率裕量:通过板载可牵引晶体对输出频率进行 ±50ppm 调整
- 通过 GUI 平台全面访问 LMK03318 寄存器和 EEPROM
- LMK03318EVM
- 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND
时钟发生器
开始使用
- 订购 LMK03318EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMK03318EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK03318EVM User's Guide | 2015-11-25 | |||
| * | EVM 用户指南 | LMK03318EVM CodeLoader Software User's Guide | 2015-11-25 | |||
| 证书 | LMK03318EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) | 2016-1-7 | ||||
| 应用手册 | Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) | 2015-12-12 | ||||
| 用户指南 | CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) | 2014-7-21 |