CDCLVD1204EVM

CDCLVD1204 评估模块

CDCLVD1204EVM

立即订购

概述

CDCLVD1204/CDCLVD2102 是高性能、低附加抖动时钟缓冲器。它们具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差动时钟输入,可通过控制引脚(仅限 CDCLVD1204)进行选择。这两种器件还具有片上偏压发生器,该发生器可以为器件输入提供 LVDS 共模电压。评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVD1204 或 CDCLVD2102 的电性能。然而,那些对 CDCLVD1208 或 CDCLVD2104 感兴趣的客户也可以使用此 EVM。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板,可扇出低相位噪声时钟
  • 简单的器件设置
  • 快速配置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 2.5V 宽电源电压
  • 单端或差动输入时钟
  • 器件支持四个 LVDS 输出,EVM 支持两个 LVDS 输出
时钟缓冲器
CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCLVD1204EVM CDCLVD1204 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 CDCLVD1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Low-Additive Jitter, Four LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 2010-6-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持