LMK00301EVAL

LMK00301 评估板

LMK00301EVAL

立即订购

概述

The LMK00301 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00301 high-performance 1:10 differential fanout buffer device.

特性

Features:

  • Low-noise clock fan-out via two banks of five differential outputs and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • Single 3.3 V or dual 3.3 V/2.5 V operation using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors

Contents:

  • LMK00301EVAL
  • LMK00301 User Guide
时钟缓冲器
LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00301EVAL/NOPB — LMK00301 Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK00301EVAL/NOPB LMK00301 Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
软件编程工具

CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 和合成器
LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2502 具有集成 VCO 的频率合成器系统 LMX2522 具有集成 VCO 的 PLLatinum 双路频率合成器系统 LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
时钟发生器
LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03000 具有集成 VCO 的 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03001 具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03002 具有集成 VCO 的 1566 至 1724MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03033 具有集成 VCO 的 1843 至 2160MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04000 具有级联 PLL 的精密时钟调节器低噪声时钟抖动消除器 LMK04001 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04002 具有 1600MHz 至 1750MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04010 具有 1185 至 1296MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04011 具有 1430 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04031 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04033 具有 1840MHz 至 2160MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟缓冲器
LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双通道时钟分配
硬件开发
评估板
LMK00301EVAL LMK00301 评估板 LMK01000EVAL 1.6 GHz 低噪声时钟缓冲器、除法器和分配器 LMK03033CEVAL 具有集成 VCO (1843 - 2160 MHz) 的精密时钟调节器 LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板
下载选项

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2015-12-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频 PLL 和合成器
LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2502 具有集成 VCO 的频率合成器系统 LMX2522 具有集成 VCO 的 PLLatinum 双路频率合成器系统 LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
时钟发生器
LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03000 具有集成 VCO 的 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03001 具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03002 具有集成 VCO 的 1566 至 1724MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03033 具有集成 VCO 的 1843 至 2160MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04000 具有级联 PLL 的精密时钟调节器低噪声时钟抖动消除器 LMK04001 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04002 具有 1600MHz 至 1750MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04010 具有 1185 至 1296MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04011 具有 1430 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04031 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04033 具有 1840MHz 至 2160MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟缓冲器
LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双通道时钟分配
硬件开发
评估板
LMK00301EVAL LMK00301 评估板 LMK01000EVAL 1.6 GHz 低噪声时钟缓冲器、除法器和分配器 LMK03033CEVAL 具有集成 VCO (1843 - 2160 MHz) 的精密时钟调节器 LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac014 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac014e/snac014e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC014. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00301 Evaluation Board User Guide 2012-1-27
证书 LMK00301EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持