LM74900Q1EVM
LM74900-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74900Q1EVM
概述
LM74900-Q1 评估模块可评估 LM74900-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74900-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以仿真具有电源路径开/关控制功能以及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。
特性
- 3V 至 65V 工作电压范围
- 5A 至 10A 可调过流保护(使用板载跳线)
- 可编程断路器计时器 模拟电流监测输出
- 用于指示故障的 LED 状态指示
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM74900Q1EVM 适用于 LM74900-Q1 理想二极管控制器的评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-7-7 |
| 证书 | LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-1 |