LM5176EVM-HP
LM5176 宽输入电压降压/升压控制器评估模块
LM5176EVM-HP
概述
LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
特性
- 高功率设计
- 6V-36V 的宽输入电压范围
- 高效同步降压/升压转换
- 250kHz 开关频率
- 采用标准 5mm x 6mm FET 的灵活设计
DC/DC controllers
立即订购并开发
评估板
LM5176EVM-HP — LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块
LM5176EVM-HP — LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块
计算工具
SNVC208 — LM5176 Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
SNVC208 — LM5176 Design Calculator
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
发布信息
The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM5176.
新增功能
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
仿真模型
SNVMBA4 — LM5176 PSpice Transient Model
支持的产品和硬件
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
SNVMBA4 — LM5176 PSpice Transient Model
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5176 Wide-VIN Buck-Boost Controller EVM | 2017-5-2 | |||
| 证书 | LM5176EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |