LM5171EVM-BIDIR
LM5171 评估模块
LM5171EVM-BIDIR
概述
LM5171EVM-BIDIR 评估模块 (EVM) 是一款双相交错双向转换器,非常适合 48V 至 12V 双电池系统应用。它支持多相可堆叠,具有可调节交错角度和平衡的电流共享。该 EVM 还包含各种跳线,用于针对多种不同的用例配置电路。这包括可由微控制器或高功率单向降压或升压转换器控制的能力。
特性
- 在降压模式下,12V 端口电压调节为 14.5V,48V 端口电压范围为 6V 至 70V
- 在升压模式下,48V 端口电压调节为 50.5V,12V 端口电压范围为 6V 至 48V
- 流入或流出 12V 端口的直流电流(最大值)为 60A
- 内置模拟电压环路控制,可选择通过接口连接器实现微控制器数字电压环路控制
- 菊花链三相、四相、六相和八相多相交错运行,可支持更高的功率
立即订购并开发
评估板
LM5171EVM-BIDIR — LM5171 评估模块
LM5171EVM-BIDIR — LM5171 评估模块
计算工具
LM5171-CALC — LM5171-Q1 Quickstart Calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
LM5171-CALC — LM5171-Q1 Quickstart Calculator
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
Design calculator for LM5171
新增功能
- I2C address change 0x20~0x27
- Add warning to VIPK if above 3V
- IPK and VSET resistor divider input voltage set to VREF (3.5V)
- Peak current limit: suggested >20% in comment.
设计工具
LM5171EVM-BIDIR-LAYOUT — LM5171EVM-BIDIR PCB 布局
支持的产品和硬件
LM5171EVM-BIDIR-LAYOUT — LM5171EVM-BIDIR PCB 布局
发布信息
LM5171EVM-BIDIR PCB LAYOUT
新增功能
- Initial release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5171 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-8-28 |
证书 | LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-5 |