LM5168FEVM

LM5168 115V Fly-Buck 稳压器评估模块

LM5168FEVM

立即订购

概述

LM5168FEVM 评估模块 (EVM) 是一款完全组装且经过测试的电路,用于评估 LM5168。后者是一款采用同步整流技术的 115V 直流/直流 Fly-Buck 稳压器,可在小尺寸内实现高转换效率。该 EVM 在 20V 至 115V(最大绝对电压为 120V)的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.25A 的电流下以 750kHz 开关频率提供 10V 稳压输出。通过 Fly-Buck 拓扑提供额外的 10V 浮动输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用 LM5168-Q1 同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成高侧和低侧功率 MOSFET、高级过流保护和精密使能。

特性
  • 集成同步整流
  • 工作静态电流低
  • 轻负荷高效率
  • 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5168 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5168-Q1 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5168E 具有 Fly-Buck™ 转换器功能的 6V 至 -115V 宽 VIN,300mA 直流/直流转换器 LM5169 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 LM5169-Q1 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5168FEVM LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LM5168FEVM EVM User's Guide PDF | HTML 2021-11-18
证书 LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持