LM5158EVM-FLY
LM5158-Q1 反激式转换器评估模块
LM5158EVM-FLY
概述
LM5158EVM-FLY 评估模块展示了 LM5158 的特性和性能,后者是一款反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。 该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。 开关频率为 250kHz。
特性
- 输入电压范围:8V 至 16V
- 主输出: 10 V,250 mA
- 隔离式输出 1:20 V,75 mA
- 隔离式输出 2:20 V,75 mA
- 隔离式输出 3:20 V,150 mA
- 开关频率: 250kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5158EVM-FLY — 适用于 LM5158-Q1 反激式转换器的评估模块
LM5158EVM-FLY — 适用于 LM5158-Q1 反激式转换器的评估模块
计算工具
SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr508 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr508/snvr508.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR508. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM5158EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-9-20 | ||||
用户指南 | LM5158 Flyback Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2021-9-2 |