LM5155EVM-FLY
LM5155 反激式控制器评估模块
LM5155EVM-FLY
概述
LM5155EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式控制器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
特性
- 输入电压范围:18V 至 36V
- 4A 时,隔离输出电压 5V
- 开关频率为 250kHz
- 单面组装元件的双层 PCB
- 断续模式短路保护
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5155EVM-FLY — 2.2MHz 非同步升压控制 EVM
LM5155EVM-FLY — 2.2MHz 非同步升压控制 EVM
计算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc240 or www.ti.com/lit/xx/snvc240a/snvc240a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC240. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5155EVM-FLY User's Guide | PDF | HTML | 2018-8-2 | ||
| 证书 | LM5155EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |