LM5148-LM25148DESIGN-CALC
LM5148 和 LM25148 控制器快速入门设计工具
LM5148-LM25148DESIGN-CALC
概述
欢迎使用面向 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器系列的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
- 确定输出滤波器电感以及输入和输出电容
- 为输入 UVLO、OCP、输出电压设定点和 AEF 选择元器件
- 针对控制环路稳定性优化补偿值和极点/零点放置,以交叉频率为性能指标
- 检查稳压器效率和元件功率损耗
- 根据选择的功率 MOSFET 参数分析效率
- 查看自动生成的原理图、BOM 列表和解决方案尺寸估计值
下载
计算工具
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.