选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: A4
发布日期: 2024-9-19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5148 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.