LM3642TLEVM
具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TLEVM
概述
具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TL 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 μF) 陶瓷电容器。特性
- 射频功率放大器脉冲事件的同步输入
- 单 LED 的 1.5A 高侧电流源
- 经过 VIN 闪存监视器优化的准确且可编程的 LED 电流
- 400kHz I2C 兼容接口,在火炬模式 (100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
- 48.4mA 至 375mA 的准确且可编程火炬 LED 电流
- 可以保护电池的软启动操作 硬件选通启用
照明 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LM3642TLEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TLEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc064 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
仿真模型
SNVM510 — LM3642 Unencrypted PSpice Transient Model Package
支持的产品和硬件
产品
照明 LED 驱动器
硬件开发
评估板
SNVM510 — LM3642 Unencrypted PSpice Transient Model Package
产品
照明 LED 驱动器
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM3642 Evaluation Board (Rev. A) | 2013-4-30 | |||
| 证书 | LM3642TLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |