LM34936EVM
LM34936 评估模块
LM34936EVM
概述
LM34936EVM 具有一个基于 TI LM34936 宽输入电压降压/升压控制器的四开关降压/升压转换器。此转换器的工作输入电压为 6V 至 30V,并提供 12V 的稳压输出,负载电流最高为 6A。
特性
- 超高 (> 98%) 峰值电源转换效率
- 流畅的降压/升压运行
- 可选断续模式过载保护
- 用于降低 EMI 的可选频率抖动
DC/DC controllers
立即订购并开发
评估板
LM34936EVM — 宽输入电压范围降压/升压 EVM
LM34936EVM — 宽输入电压范围降压/升压 EVM
计算工具
LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool
支持的产品和硬件
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
发布信息
The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.
新增功能
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM34936EVM User Guide | 2018-8-22 | |||
| 证书 | LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-14 |