LM26480SQ-AAEV

LM26480SQ-AA 评估板

LM26480SQ-AAEV

立即订购

概述

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 Evaluation Kit requires the assembly of the user-specified feedback network. Pads are provided on the board to solder down surface mount resistors and capacitors. The LM26480 Evaluation Kit allows the user to effectively utilize all of the functions of the LM26480.

特性
  • Compatible with advanced applications processors and FPGAs
  • 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
  • Precision internal reference
  • Thermal overload protection
  • Current overload protection
  • 24-lead 4 x 4 0.8mm LLP package
  • External Power-On-Reset function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage lock-out detector to monitor input supply voltage

Step-Down DC/DC Converter (Buck)

  • 1.5A output current
  • V OUT from:
          --Buck 1: 0.8V - 2.0V @ 1.5A
          --Buck 2: 1.0V - 3.3V @ 1.5A
  • Up to 96% efficiency
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 2 MHz PWM switching frequency
  • PWM - PFM automatic mode change under low loads
  • Automatic soft start

Linear Regulators (LDO):

  • V OUT of 1.0V - 3.5V
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 300mA output current
  • 25 mV (typ) dropout

Applications:

  • Core digital power
  • Applications processors
  • Peripheral I/O power

 

多通道 IC (PMIC)
LM26480 具有独立使能和电源正常指示功能的双路 2MHz 1.5A 降压稳压器和双路 300mA LDO LM26480-Q1 支持外部配置的双路 1.5A 降压直流/直流和双路 300mA 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM26480SQ-AAEV/NOPB LM26480SQ-AA Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 评估板 LP8758EVM LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器评估模块
下载选项

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-12-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
多通道 IC (PMIC)
LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 评估板 LP8758EVM LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc186 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM26480SQ-AAEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM26480SQ-AAEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 2013-4-18
应用手册 App Note 1800 Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regs at Low-Noise Lin Regs 2008-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持