LDO-PARAL-DESG-EVM

采用 TPS7B4253-Q1 的 LDO 并联解决方案评估板

LDO-PARAL-DESG-EVM

立即订购

概述

此 LDO 并联解决方案评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4253-Q1 和 TPS7B6750-Q1 并联应用的运行情况和性能。此 EVM 使用容差极低的电压跟踪型 LDO TPS7B4253-Q1,
演示如何实现 LDO 并联解决方案来满足大输出电流和超低静态电流 (IQ) 需求。在此设计中,TPS7B6750-Q1 提供稳定的 5V 输出电压,而两个 TPS7B4253-Q1 器件增加输出电流并为每个通道实现均流。

特性
  • 增加的输出电流高达 900mA
  • 在大型负载条件下具有良好的热性能
  • 4V 至 40V 输入电压范围
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4253-Q1 汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LDO-PARAL-DESG-EVM — 采用 TPS7B4253-Q1 的 LDO 并联解决方案评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LDO-PARAL-DESG-EVM 采用 TPS7B4253-Q1 的 LDO 并联解决方案评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide 2016-9-14
证书 LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持