LB-3P-TRACE32-ARM
概述
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。
特性
- 最高的下载速度和最短的响应时间
- 记录极其罕见的事件并探索其发生的原因
- 记录与程序流跟踪相关的数字或模拟信号
- 高级多核调试和跟踪
- 管理程序和操作系统感知调试和跟踪
- 工具套件已完全脚本化
- 一致的 GUI 可节省时间并简化芯片间的切换
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
多媒体和工业网络 SoC
汽车网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
照片提供方为 Lauterbach GmbH
立即订购并开发
接口适配器
COMBIPROBE-II-ARM — TRACE32 CombiProbe II - 适用于中程嵌入式系统的紧凑型调试和跟踪探头
COMBIPROBE-II-ARM — TRACE32 CombiProbe II - 适用于中程嵌入式系统的紧凑型调试和跟踪探头
模拟工具
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-ARM — TRACE32 指令集仿真器 - 无需硬件即可开发
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-ARM — TRACE32 指令集仿真器 - 无需硬件即可开发
接口适配器
LOGIC-ANALYZER-EXT-ARM — TRACE32 逻辑分析仪扩展 - 将程序流和目标信号整合在一起
LOGIC-ANALYZER-EXT-ARM — TRACE32 逻辑分析仪扩展 - 将程序流和目标信号整合在一起
调试探针
MICROTRACE-ARM — 用于 Arm Cortex-M 的 TRACE32 MicroTrace - 具有成本效益的一体式调试和跟踪模块
MICROTRACE-ARM — 用于 Arm Cortex-M 的 TRACE32 MicroTrace - 具有成本效益的一体式调试和跟踪模块
调试探针
POWERDEBUG-E40-ARM — TRACE32 PowerDebug E40 - 功能强大的标准调试器
POWERDEBUG-E40-ARM — TRACE32 PowerDebug E40 - 功能强大的标准调试器
接口适配器
POWERDEBUG-II-LITE-ARM — TRACE32 PowerTrace II Lite - 具有成本效益的并行跟踪扩展
POWERDEBUG-II-LITE-ARM — TRACE32 PowerTrace II Lite - 具有成本效益的并行跟踪扩展
调试探针
POWERDEBUG-X51-ARM — TRACE32 PowerDebug X51 - 可扩展的高性能调试器
POWERDEBUG-X51-ARM — TRACE32 PowerDebug X51 - 可扩展的高性能调试器
接口适配器
POWERTRACE-III-ARM — TRACE32 PowerTrace III - 高性能并行跟踪扩展
POWERTRACE-III-ARM — TRACE32 PowerTrace III - 高性能并行跟踪扩展
接口适配器
POWERTRACE-SERIAL2-ARM — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能串行跟踪扩展
POWERTRACE-SERIAL2-ARM — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能串行跟踪扩展
IDE、配置、编译器或调试器
POWERVIEW-ARM — TRACE32 PowerView - 用于所有调试和跟踪活动的中央前端
POWERVIEW-ARM — TRACE32 PowerView - 用于所有调试和跟踪活动的中央前端
支持和培训
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Lauterbach GmbH。
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。