TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.。
KNGRY-3P-MICROPHONE
概述
WA12XX 系列是 UHF 高性能数字无线麦克风系统,集成了无线麦克风、激光棒、PPT 翻页器和其他功能。它可以在环境中自动搜索干净的信道,以供使用、快速锁定信道并消除干扰。同时,它还配备了红外频率配对模式,可承受恶劣的使用环境。该系列产品在 UHF 频段运行,完全避免了来自 Wifi/2.4G/700MHz/5.8G 的干扰。
特性
- 工作电流:47mA
- 工作频率:UHF
- 调制:GFSK
- 通道带宽:2MHz
- 采样速率:24K
- 最大输入电平:205mVrms
- 全输出:978mVrms
- 输出和输入增益比:13.5:1
- 延迟:10ms
Sub-1GHz 无线 MCU
立即订购并开发
开发套件
WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)
WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)
开发套件
WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)
WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)
开发套件
WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)
WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。