主页 设计和开发 合作伙伴目录
Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

支持 UHF 无线、2.4G 无线、DSP 音频处理器和 DSP 功率放大器

广州晶锐信息技术有限公司专注于物联网技术、无线音频技术、DSP 音频技术、网络音频技术、语音算法技术研究,致力于互联网音频产品和系统开发。产品涵盖教育、专业业务、会议、公共广播、无线电和音响领域市场。公司搭建设备先进的射频实验室、电子实验室、EMC 实验室等专业实验室,具有完善的研发测试、性能模拟、工程应用和任何其他测试条件。竞争产品:l DSP 矩阵处理器 l DSP 扬声器处理器 l 网络 DSP 功率放大器 l Dante 音频网络化解决方案
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 开发套件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 印度
  • 欧洲
公司总部
  • C3-4,8th jinghu road huadu district
  • Guangzhou, Guangdong, 510800
  • China

资源

开发套件

KNGRY-3P-MICROPHONE — 采用 CC1311 和 CC1312 的广州晶锐信息技术无线数字麦克风

WA12XX 系列是 UHF 高性能数字无线麦克风系统,集成了无线麦克风、激光棒、PPT 翻页器和其他功能。它可以在环境中自动搜索干净的信道,以供使用、快速锁定信道并消除干扰。同时,它还配备了红外频率配对模式,可承受恶劣的使用环境。该系列产品在 UHF 频段运行,完全避免了来自 Wifi/2.4G/700MHz/5.8G 的干扰。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。