TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Jorjin Technologies。
JRJN-3P-MT5C01-03
概述
MT5C01-03 是一款 60GHz 毫米波模块上天线 (AoM) 传感器,结合了我们的工业 IWRL6432AOP 单芯片雷达技术。该传感器模块为工业物联网市场提供了良好的解决方案,具有超高精度、小尺寸和低功耗。
特性
- 天线:3RX 和 2TX / 频率范围:57GHz 至 64GHz
- 功耗(平均):<2mW 至 25mW+(取决于不同的软件)
- 方位角 FOV(x 轴):140° 和仰角 FOV(y 轴):120°
- 检测范围:针对人体目标,在 FOV 边缘为 15m,在 0° 为 20m
- 尺寸:15.5mm × 7.0mm × 2.2mm
- 温度范围从 -40°C 至 85°C
工业毫米波雷达传感器
立即订购并开发
评估板
MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP 模块上天线 (AoM)
MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP 模块上天线 (AoM)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。