Jorjin Technologies

无线型模块上系统提供商

Jorjin 成立于 1997 年,最初只是 SoM(模块上系统)和 SIP(封装内系统)产品制造商,最终发展成为全球市场上最大的供应商。考虑到可穿戴设备和 IIoT 概念在不久的将来势不可挡的趋势,作为合乎逻辑的下一步布局,Jorjin 已将其在无线、中央处理、图像和传感设备方面 20 多年积累的经验投入到这一浪潮中,以提供智能眼镜和 IIoT 解决方案。

Wi-Fi 产品
CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 子卡
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
  • Xizhi Dist.
  • New Taipei City, Taiwan, 22161
  • China

资源

子卡

JRJN-3P-WG7A51 — Jorjin Technologies 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® 6 低功耗 Bluetooth® 5.4 WG7A51-01 SiP 模块

WG7A51-01 系统级封装 (SiP) 模块是所有手机和便携式设备都很需要的设计,该模块采用我们的 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套集成电路 (IC),可提供 TI 出色的 Wi-Fi 与低功耗蓝牙共存互操作性和节能技术。

WG7A51-01 WLAN 通过 1.8V SDIO 接口连接到主机处理器,而蓝牙通过 UART 进行连接。

为各种应用处理器提供了 Linux 和 Android 驱动程序。

评估板

JRJN-3P-MT5C01-02R1 — MT5C01-02R1 是一款基于 IWRL6432W 器件的 60GHz 毫米波雷达传感器模块

MT5C01-02R1 是一款 60GHz 毫米波传感器 Aom 模块、将 TI 的工业 IWRL6432 单芯片雷达技术与 Jorjin 的高级天线设计功能相结合。

该传感器模块为工业物联网市场提供了良好的解决方案,具有超高精度、小尺寸和低功耗。

评估板

JRJN-3P-MT5C01-03 — 佐臻科技雷达模块

MT5C01-03 是一款 60GHz 毫米波模块上天线 (AoM) 传感器,结合了我们的工业 IWRL6432AOP 单芯片雷达技术。该传感器模块为工业物联网市场提供了良好的解决方案,具有超高精度、小尺寸和低功耗。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。