ISOM8710DFFEVM
ISOM8710 3.75kVRMS 高速单通道光学仿真器评估模块
ISOM8710DFFEVM
概述
ISOM8710DFFEVM 是一款用于评估采用 5 引脚 DFF SOIC 封装的高速单通道光学仿真器 ISOM8710 的评估模块。该 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
特性
- 高速单通道光学仿真器评估模块
- 3.3V 和 5V CMOS 光学仿真器
- 3750VRMS 隔离和 10kV 浪涌保护
- 高数据速率:高达 25Mbps
- 适用于常用高速数字光耦合器的普适版升级和引脚兼容性
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-10-19 | ||
证书 | ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-10-24 |