ISO7842-EVM
高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
ISO7842-EVM
概述
ISO7842 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 5700 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 8000 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发并分析隔离式系统。该 EVM 支持评估任何位于 16 引脚 SOIC 封装中的 TI 四通道数字隔离器。
特性
- 符合 VDE0884-10 Ed 2.0 标准的 8000 VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟的 5.7 kVRMS 隔离
- 信令速率:100 Mbps
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide | 2014-10-17 | |||
| 证书 | ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |