ISO1644DWEVM

ISO1644、ISO1643 和 ISO1642 采用 DW 封装的 I²C 隔离器评估模块

ISO1644DWEVM

立即订购

概述

ISO1644DWEVM 是一款用于帮助设计人员评估 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件性能的评估模块,支持快速开发和分析使用 TI ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 隔离式 I²C 器件(带通用输入和输出通道,采用 16 引脚 DW 封装)的数据传输系统。

特性
  • 隔离式双向 I²C 兼容型通信,具有单向 GPIO 通道
  • 用于评估采用 DW 封装的 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件
  • 电源电压和电平转换范围:1 侧:3V 至 5.5V;2 侧:2.25V 至 5.5V
  • 用于独立评估或大型系统评估的测试点和接头
  • 隔离栅寿命 >40 年
I2C 隔离器
ISO1642 具有 2 个 GPIO、EMC 性能优异的热插拔双向 I²C 隔离器 ISO1643 具有 2 个 GPIO、EMC 性能优异的热插拔双向 I²C 隔离器 ISO1644 具有 3 个 GPIO、EMC 性能优异的热插拔双向 I²C 隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1644DWEVM ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1644DWEVM 具有 GPIO 的增强型隔离式 I2C 评估模块 PDF | HTML 英语版 2022-10-17
证书 ISO1644DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
ISO1640EVM ISO1640 和 ISO1641 稳健 EMC 双向 I2C 数字隔离器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持