ISO1640EVM
ISO1640 和 ISO1641 稳健 EMC 双向 I2C 数字隔离器评估模块
ISO1640EVM
概述
ISO1640DEVM 是用于帮助设计人员评估 ISO1640 和 ISO1641 器件性能的评估模块,支持快速开发和分析使用 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 针 D 封装和 16 针 DW 封装)的数据传输系统。
特性
- 隔离式双向 I2C 兼容型通信
- 用于评估采用 D 和 DW 封装的 ISO1640 和 ISO1641 器件
- 电源电压和电平转换范围:1 侧:3V 至 5.5V;2 侧:2.25V 至 5.5V
- 用于独立评估或大型系统评估的测试点和接头
- 隔离层寿命 > 40 年
I2C 隔离器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1640DEVM 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-26 |
证书 | ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-2 |