TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Inxpect SpA。
INXPECT-3P-S200
概述
Inxpect 安全雷达传感器可检测是否有操作员进入或位于危险区域,还能够动态设置检测和警告区域。它们是智能 FMCW(调频连续波)雷达器件,基于我们的 IWR6843 毫米波传感器芯片,并采用专有的 Inxpect 检测算法。Inxpect 安全雷达传感器在毫米波 V 频带 (60GHz) 工作,可通过分析工作范围内静态和移动物体反射的返回信号来检测复杂场景。它具有动态可选的水平视场和多达四个安全区域,是包括移动用例在内的复杂应用场景的理想选择。这些器件可检测远达 9 米距离的目标。
特性
- 运动和场景分析
- 将已处理运动数据和诊断信息传送至控制单元
- 四个独立的检测场,角度可自由调节
- 高级视场 (FOV):对称、非对称或走廊形状
工业毫米波雷达传感器
立即订购并开发
评估板
S201A-W — 安全雷达传感器 5m 距离
S201A-W — 安全雷达传感器 5m 距离
评估板
S201A-WL — 安全雷达传感器 9m 距离
S201A-WL — 安全雷达传感器 9m 距离
评估板
S203A-W — 在窄 FoV 内具有 5m 检测距离的安全雷达传感器
S203A-W — 在窄 FoV 内具有 5m 检测距离的安全雷达传感器
评估板
S203A-WL — 在窄 FOV 内具有 9m 检测距离的安全雷达传感器
S203A-WL — 在窄 FOV 内具有 9m 检测距离的安全雷达传感器
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。