Inxpect SpA

Inxpect 为工业自动化、机器人和其他市场设计安全雷达传感器

Inxpect 的安全雷达系统(SIL2、PLd)具有 3D 传感功能和出色的环境干扰弹性,在让机器安全感知周围环境方面发挥着至关重要的作用。这彻底改变了人与机器之间的协作,弥合了安全与生产力之间的鸿沟。Inxpect 拥有快速壮大和多样化的团队,在意大利、西班牙、德国、中国和美国设有办事处,是安全雷达传感器市场的全球领导者。

工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Via Serpente 91
  • Brescia, 25131
  • Italy

资源

评估板

INXPECT-3P-S200 — INXPECT S200 安全雷达传感器

Inxpect 安全雷达传感器可检测是否有操作员进入或位于危险区域,还能够动态设置检测和警告区域。它们是智能 FMCW(调频连续波)雷达器件,基于我们的 IWR6843 毫米波传感器芯片,并采用专有的 Inxpect 检测算法。Inxpect 安全雷达传感器在毫米波 V 频带 (60GHz) 工作,可通过分析工作范围内静态和移动物体反射的返回信号来检测复杂场景。它具有动态可选的水平视场和多达四个安全区域,是包括移动用例在内的复杂应用场景的理想选择。这些器件可检测远达 9 米距离的目标。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。