INV-3P-MERCURY

In-Vision Mercury 是基于 DLP6500 的 3D 计量光引擎

INV-3P-MERCURY

立即订购

概述

Mercury 光引擎基于 TI 的 DLP6500 芯片组,可投射分辨率为 1440x1080 像素、宽高比 4:3 的图案,专为 3D 计量、扫描和测绘应用而设计。该光学系统具有大景深、低失真和高 MTF 值的特性。

特性
  • DLP6500 Chipset    
  • 1440 x 1080 Micromirror array size    
  • 460nm Wavelength    
  • Full HD Image Resolution    
  • 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size    
  • 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus    
  • Up to 200mW Optical Output Power (image)    
  • > 70% Line Contrast (CTF)    
  • up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity    
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury - 采用 DLP6500 的 3D 机器视觉光引擎

支持的产品和硬件

INVISION-MERCURY In-Vision Mercury - 采用 DLP6500 的 3D 机器视觉光引擎

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。