TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
INV-3P-IKARUS
概述
In-Vision 的 Ikarus II 是使用蓝色光波照明的光源引擎模块系列产品,适用于 3D 打印应用。Ikarus II 基于 DLP6500 芯片组构建,可提供具有成本效益且不影响光学性能的解决方案。各种即时供应的现成投影透镜一应俱全。In-Vision 的工程与制造团队还可在较短的交货周期内提供适用于特定波长或投射比的定制透镜或照明系统设计。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。
特性
- DLP6500 芯片组
- 1920 x 1080 尺寸微镜阵列
- 365 | 385 | 405nm
- 50 | 84 | 100µ 标准透镜(其他规格可按需提供)
- 高达 12W(取决于波长)的光输出功率
- 高达 1:300 的 ANSI 对比度
- 均匀性高达 95%,符合 IEC61947 标准(取决于透镜规格)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
立即订购并开发
光学模块
INVISION-IKARUS — 适用于 DLP6500 的 In-Vision Ikarus II 全高清增材制造光源引擎
INVISION-IKARUS — 适用于 DLP6500 的 In-Vision Ikarus II 全高清增材制造光源引擎
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。