TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
INV-3P-DLP991U
概述
DLP991U 开发套件是一款尖端的可编程完整 DLP 评估套件,专为突破光学精度边界的 OEM、工程师和研究人员量身打造。该器件基于 0.99” 4K DLP 芯片而设计,可为先进光刻、3D 计量、生物医学成像等领域的应用提供出色的分辨率、帧速率和图形控制能力。开放式 FPGA 结构使其成为希望用自己的代码创造附加值的开发人员的理想解决方案。
可选的光学 PCIe 3.0 x4 接口确保芯片组性能得到极限发挥,最高可达 2891fps。该系统集成了一个 8GB RAM 模块、可存储多达 7,700 个二进制图形、并利用 DLPC964 控制器和 Xilinx XCZU7EG MPSoC 确保可靠的高吞吐量性能。
整个套件还采用极其紧凑的设计和高度灵活的电缆,将 DMD 板连接到控制器电子元件。
特性
- 适用于 343 至 700nm 波长的超高分辨率 DMD 器件
- 快速访问 8GB 内存,板载 RAM 带宽为 19,660MB/s
- 双接口:PCIe 3.0 x4 和 1G 以太网
- 通过电气或光学输入/输出触发器进行同步
- 开发者即用型评估板和通用 DLP 软件 API
- PanOS:基于 Linux 的操作系统,可提供稳定的用户体验并将器件无缝集成到现场应用中。
- PanAPI:DMD 系统的软件接口,提供全面的参数化功能,以及对最复杂的曝光过程的全面控制。
- PanGUI:一款易于使用的图形演示工具,提供在将器件集成到更大系统中时进行初始调试的功能。
DLP 控制器和驱动器
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG
立即订购并开发
开发套件
INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit
INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。