INV-3P-DLP9000X

In-Vision 高速 DLP9000X 开发套件

INV-3P-DLP9000X

立即订购

概述

DLP9000X 开发套件是一款高性能、完全集成式 DLP 评估套件,适用于要求严苛的光学应用,从 3D 打印和无掩模光刻到机器视觉和结构光投影,不一而足。


该可编程 DLP 评估模块与稳健的 DLPC910 控制器和可存储多达 14680 张图像的 7GB 板载 RAM 相结合,可以亚毫秒级的精度实现对二进制图形序列的出色控制。可选的光学 PCIe 3.0 x4 接口确保在边缘实现高达 6290fps 的芯片组性能。

开放式 FPGA 结构使其成为希望用自己的代码创造附加值的开发人员的理想解决方案。
 
整个套件还采用极其紧凑的设计和高度灵活的电缆,将 DMD 板连接到控制器电子元件。

特性
  • 控制器板模块,带 FPGA 和 RAM,预加载 14,680 个 1 位图形
  • 低延迟流式传输的高带宽接口
  • 双接口:PCIe 3.0 x4 和 1G 以太网
  • 灵活触发:电气或光学 I/O
  • 可实现快速设置和系统集成的灵活评估板
  • PanOS:基于 Linux 的操作系统,可提供稳定的用户体验并将器件无缝集成到现场应用中。
  • PanAPI:DMD 系统的软件接口,提供全面的参数化功能,以及对最复杂的曝光过程的全面控制。
  • PanGUI:一款易于使用的图形演示工具,提供在将器件集成到更大系统中时进行初始调试的功能。
DLP 控制器和驱动器
DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

开始使用

  •  

立即订购并开发

开发套件

INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit

支持的产品和硬件

INV-3P-DLP9000X High-Speed DLP9000X Development Kit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。