HD3SS3212EVM

双通道差动 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

HD3SS3212EVM

立即订购

概述

HD3SS3212EVM 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。  它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代和第 3 代接口标准兼容。

特性
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口。
  • 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座。
  • 用于轻松进行器件配置的跳线。
  • 用于在测量期间从 HD3SS3212 中取消嵌入 EVM 的校准布线。

HD3SS3212EVM HSDC049 电路板

USB 转接驱动器和多路复用器
HD3SS3212 2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器 HD3SS3212-Q1 汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HD3SS3212EVM — 双通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HD3SS3212EVM 双通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 HD3SS3212x EVM User's Guide 2018-8-27
证书 HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持