EM1402EVM

16 通道有源电池平衡评估模块

EM1402EVM

立即订购

概述

16 芯电池 EV/HEV 高电流有源解决方案,使用最新的汽车电池管理监控器和保护器 bq76PL455A-Q1。此解决方案将 bq76PL455A-Q1 的高集成度和高精度与双向直流-直流电池平衡器相结合,从而为大容量电池组提供高性能电池管理解决方案。通过这么做,任意 16 芯电池输入均可在高达 5A 的电流下根据需要充电或放电,并且还可将模块堆叠至 1300V。

特性
  • 实现对 16 个锂离子电芯的高精度监控
  • 集成保护器
  • 3-5A 有源平衡
  • 完全隔离式传输至外部 12V 电源/电池
  • 1Mb/s 可堆叠隔离式差分 UART 信号

  • EM1402EVM 电池尾纤束
  • EM1402EVM 12V 尾纤束
  • USB 串行电缆

MOSFET
CSD18504Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

EM1402EVM — 16 通道主动电芯平衡评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EM1402EVM 16 通道主动电芯平衡评估模块

close
版本: null
发布日期:
代码示例或演示

SNVC188 — EM1402EVM Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
EM1402EVM 16 通道有源电池平衡评估模块
下载选项

SNVC188 EM1402EVM Example Code

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
EM1402EVM 16 通道有源电池平衡评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc188 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc188/snvc188.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC188. Please update any bookmarks accordingly.
代码示例或演示

TIDCCI7 — TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
EM1402EVM 16 通道有源电池平衡评估模块
下载选项

TIDCCI7 TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-8-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
EM1402EVM 16 通道有源电池平衡评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcci7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcci7/tidcci7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCI7. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 EM1402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 EM1402 Evaluation Module PDF | HTML 2017-2-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持