申请了解更多信息
可提供用户指南和其他信息。立即申请
DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 电路配置 Molex HSAutoLink II 连接器,可通过更改交流耦合电容器方向进行配置。
可提供用户指南和其他信息。立即申请
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.