DS250DF810EVM
DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
DS250DF810EVM
概述
DS250DF810EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF810。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不含 Huber+Suhner 电缆。
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
特性
- 可以通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
- 支持高达 25.8Gbps 的数据速率
- EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)
- DS250DF810EVM
- AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
- Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
立即订购并开发
评估板
DS250DF810EVM — DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
DS250DF810EVM — DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
支持软件
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
串行数字接口 (SDI) IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
协议和总线开关和多路复用器
硬件开发
接口适配器
评估板
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
串行数字接口 (SDI) IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
协议和总线开关和多路复用器
硬件开发
接口适配器
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS250DF810EVM User's Guide (Rev. C) | 2019-9-3 | |||
证书 | DS250DF810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
技术文章 | Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price | PDF | HTML | 2016-2-1 |