DRV8885EVM

具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

DRV8885EVM

立即订购

概述

DRV8885 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8885 集成电路的集成电流感应功能和性能。EVM 包括控制步进电机的 DRV8885、控制 DRV8885 输入的 MSP430F2617 和用于 GUI 和 MSP430F2617 间通信的 USB 转 UART 接口。

特性
  • 集成型电流传感器,最大限度降低成本和功耗
  • 工作电源电压范围:8V 至 37V
  • 多种衰减模式
  • 可调电流调节
  • 通过 MSP430 和 USB 接口使用用户友好型 GUI

  • DRV8885 Evaluation Module
  • USB Cable

MSP430 microcontrollers
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8885 具有集成电流检测功能和 1/16 微步进的 37V、1.5A 双极步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8885EVM — 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
支持软件

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块
下载选项

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-5
硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc646 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8885 Evaluation Module User's Guide 2015-10-15
证书 DRV8885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频