DRV8874EVM

DRV8874 单通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8874EVM

立即订购

概述

DRV8874 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8874 器件。

DRV8874 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于有刷直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8874EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比通过板载电位器来设置。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8874EVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 6A 峰值电流
  • 可配置的控制模式,包括 PH/EN、PWM 和独立半桥
  • 集成电流检测和调节

  • DRV8874EVM 板

MSP430 微控制器
MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8874 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8874EVM — DRV8874 单路 H 桥电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8874EVM DRV8874 单路 H 桥电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8874 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器 DRV8876 具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8874EVM DRV8874 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876EVM DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块
下载选项

SLVC747 DRV887xEVM Firmware

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-8-7
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8874 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器 DRV8876 具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8874EVM DRV8874 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876EVM DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc747 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019-12-6
证书 DRV8874EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持