DRV8846EVM

DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

DRV8846EVM

立即订购

概述

DRV8846 是一个高度集成的步进电机控制器,也是相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用的驱动器。该器件已经过优化,可利用高达 1/32 的微步进片上分度器驱动单一双极步进电机。

DRV8846EVM 是以 DRV8846 为中心的平台。EVM 包含一个 MSP430 微控制器和一个 USB 接口芯片。USB 芯片允许来自个人计算机的串行通信,其中 Windows® 应用程序被用来调度串行命令。这些命令可用于控制器件的各个信号以所需的速率发出步进指令来驱动步进电机。微控制器固件使用内部索引模式工作。

特性
  • 工作电压介于 4 到 18V
  • 每 H 桥 1A RMS / 1.4A 满标量程
  • STEP/DIR 接口,具有高达 1/32 的 u-step 片上分度器
  • 灵活的电流衰减模式
  • 可配置 PWM 关闭时间
  • 动态可调输出电流/扭矩调节
  • 完整的片上保护措施:过流保护、过温保护、欠压保护和击穿保护
  • 通过 MSP430 和 USB 接口使用用户友好型 GUI

  • DRV8846 Evaluation Board
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8846 具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8846EVM — DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8846EVM DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLLC446 — DRV8846EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8846EVM DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块
下载选项

SLLC446 DRV8846EVM Software

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-12-11
硬件开发
评估板
DRV8846EVM DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc446 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2015-3-18
证书 DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持