DRV8845EVM

DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8845EVM

立即订购

概述

DRV8845 是适用于各种工业应用的四路全桥驱动器。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5A 和 38V。此驱动器提供智能调优衰减模式,可实现平稳安静的运行。该驱动器的保护功能包括带迟滞的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。

特性
  • 40V 绝对最大电压
  • 驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机
  • 保护和诊断特性
  • EVM 固件可现场升级,无需额外硬件
步进电机驱动器
DRV8845 采用智能调优技术的 35V、1.5A 四路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8845EVM DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8845EVM DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8849EVM DRV8849 具有智能调优和集成电流检测功能的双步进电机驱动器评估模块
下载选项

DRV884XEVM-FIRMWARE DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

close
版本: 1.00
发布日期: 2023-4-5

Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
DRV8845EVM DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8849EVM DRV8849 具有智能调优和集成电流检测功能的双步进电机驱动器评估模块

发布信息

Firmware files and manifest uploaded for RTM release

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8845EVM DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8849EVM DRV8849 具有智能调优和集成电流检测功能的双步进电机驱动器评估模块
启动 下载选项

DRV884XEVM-GUI DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-4-5
硬件开发
评估板
DRV8845EVM DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8849EVM DRV8849 具有智能调优和集成电流检测功能的双步进电机驱动器评估模块

发布信息

GUI installer updated

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV884xEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-4
证书 DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持