DRV8838EVM

DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块

DRV8838EVM

立即订购

概述

DRV8838 是一款内置 H 桥的集成式电机驱动器,其中包括 N 通道 MOSFET。此器件运行所需的电机电源电压为 0 至 11V,器件电源电压为 1.8 至 7V。DRV8838 能够支持高达 1.8A 输出电机电流,并通过 PH/EN 接口控制电机。

DRV8838EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 刷式电机驱动器 DRV8838。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8838。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。

特性
  • 1.8A 峰值/1.8A 连续输出
  • 宽工作电压:0 至 11V
  • 分离的 Vm/Vcc 电源可将电机电压与逻辑电源隔离开来
  • 通过板载 MSP430 MCU 或外部 MCU 评估驱动器性能
  • 板载速度和方向控制;可使用微型 USB 连接进行轻松评估/加电
  • 包含 5V 刷式直流电机

DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8838 具有相位/使能控制的 11V、1.8A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8838EVM — DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8838EVM DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8838EVM DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块
下载选项

SLVC559 DRV8838EVM Board Files and Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-9
硬件开发
评估板
DRV8838EVM DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc559 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8838EVM User’s Guide 2014-2-27
证书 DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持