DRV8837CEVM
1A 低电压 H 桥评估模块
DRV8837CEVM
概述
DRV8837CEVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8837C 集成型有刷电机驱动器、紧凑型 MSP430G2131 微控制器和 LP2985 低压降稳压器的 3.3V 至 11V、1A、有刷直流电机驱动和控制系统。利用该 EVM 可以对具有一系列测试点、接口和可配置性的 DRV8837C 进行简单评估。
该 EVM 配备一个提供简单 5V 电机电源的微型 USB 连接器,通过 LP2985 LDO 提供 3.3V 稳压电源,为所有控制和反馈信号设置了测试点,并在 MSP430G2131 上集成了简单的控制逻辑。该 EVM 配备简单跳线接口,可控制电机方向并评估处于低功耗睡眠状态的 DRV8837C。 通过板载 JTAG 接头,自定义固件可刷写到 MSP430G2131,从而快速评估终端系统控制。 此 EVM 非常适合对 DRV8837C 进行评估和快速开发。
特性
- 3.3V 至 11V 工作电源电压范围
- 支持最高 1A 的驱动电流
- 单独的 3.3V 逻辑电源
- 与 MSP430G2131 连接的简单控制接口
- 提供 5V 电机电源的 USB 连接器
- DRV8837C 评估板
- 微型 USB 电缆
MSP430 microcontrollers
立即订购并开发
评估板
DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块
DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块
固件
SLVC663 — DRV8837CEVM Software
支持的产品和硬件
SLVC663 — DRV8837CEVM Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc663 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8837C Evaluation Module User's Guide | 2016-6-1 | |||
| 证书 | DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |