DRV8834EVM

DRV8834 评估模块

DRV8834EVM

立即订购

概述

DRV8834 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8834 电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微控制器,该微控制器已使用一组有用的算法进行预编程,用于驱动一个步进电机或两个刷式直流电机。使用图形用户界面,可以通过用户的计算机经由 USB 端口控制 EVM。MSP430 的调节电压由 LP2985-33 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 2.5V 至 10.8V 的电源电压下工作。

特性
  • 使用 DRV8834 内部分度器、板载 MSP430 或外部 MCU 的微步进。
  • 板载电位器允许调节参考电压、衰变率、消隐时间和关闭时间。
  • 控制和状态信号均输出至测试头,以实现轻松评估。
  • 提供了接脚和简单的跳线,以便可以使用客户选择的微控制器驱动 DRV8834。
  • 高级图形用户界面(下面提供下载)可实现加速、减速和动作描述。MSP430 算法在软件下载部分提供。

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

MSP430 microcontrollers
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8834 具有 1/32 微步进分度器的 11V、1.5A、双路 H 桥或步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8834EVM — DRV8834 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8834EVM DRV8834 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC421 — DRV8834 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8834 具有 1/32 微步进分度器的 11V、1.5A、双路 H 桥或步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8834EVM DRV8834 评估模块
下载选项

SLVC421 DRV8834 Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2018-9-11
产品
步进电机驱动器
DRV8834 具有 1/32 微步进分度器的 11V、1.5A、双路 H 桥或步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8834EVM DRV8834 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc421 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc421e/slvc421e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC421. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC589.ZIP (1701 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8834 EVM GUI (Rev. B) 2017-4-26
证书 DRV8834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持