DRV8830EVM

DRV8830 评估模块

DRV8830EVM

立即订购

概述

DRV8830 评估模块包含一个 1A、H 桥电机驱动器(带 I2C 控制接口)和少量外部组件(可用于驱动刷式直流电机或其它负载,例如螺线管)。通过 DRV8830EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8830 电机驱动器的性能。DRV8830 包括用于设置 PWM 稳定输出电压(由串行接口的 VSET 位控制)的内部参考电压。此 EVM 可在 2.75V 至 6V 的电源电压下工作。

特性
  • 1.0A 连续电流输出
  • 低工作电压:2.75V 至 6V
  • 低 RDSON(450mΩ LS+HS)
  • 开尔文 (Kelvin) 连接,用于电源、输出和控制信号
  • 包括用于电源、输出和控制信号终端连接
  • EVM 包括 LED 故障状态指示灯。
  • 可配置 DRV8830 地址引脚,以响应 9 从属方地址之一,使用户可将同一 I2C 总线用于多个驱动器。
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8830 具有速度调节和 I2C 控制的 7V、1A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8830EVM — DRV8830 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8830EVM DRV8830 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8830 具有速度调节和 I2C 控制的 7V、1A H 桥电机驱动器 DRV8832 具有电压调节功能的 7V、1A、H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8830EVM DRV8830 评估模块 DRV8832EVM DRV8832 评估模块
下载选项

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-4-9
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8830 具有速度调节和 I2C 控制的 7V、1A H 桥电机驱动器 DRV8832 具有电压调节功能的 7V、1A、H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8830EVM DRV8830 评估模块 DRV8832EVM DRV8832 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc424 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DRV8830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DRV8830-32 User Guide 2011-6-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频