DRV8821EVM

DRV8821 评估模块

DRV8821EVM

立即订购

概述

DRV8821 是一款双路步进电机控制器评估模块,它包含器件、布线和软件,可简化对用于驱动客户电机的器件的评估过程。

特性
  • DRV8821 双路步进电机控制器
  • 简便易用的 GUI 可实现轻松设置
  • 包括控制 DRV8821 所需的所有布线和软件

  • DRV8821 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8821 具有电流调节功能和 1/8 微步进的 32V、1.5A 双极步进电机驱动器  
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8821EVM — DRV8821 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8821EVM DRV8821 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8823 具有电流调节功能的 32V、1A 双通道双极步进或四通道 H 桥电机驱动器 DRV8823-Q1 具有电流调节功能的汽车级 34V、1A 双极双步进或四路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8821EVM DRV8821 评估模块 DRV8823EVM DRV8823 评估模块
下载选项

SLVC423 DRV8821, DRV8823 Software

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2018-9-11
产品
步进电机驱动器
DRV8823 具有电流调节功能的 32V、1A 双通道双极步进或四通道 H 桥电机驱动器 DRV8823-Q1 具有电流调节功能的汽车级 34V、1A 双极双步进或四路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8821EVM DRV8821 评估模块 DRV8823EVM DRV8823 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc423 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc423c/slvc423c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC423. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DRV8821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 2017-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频