DRV8813EVM

用于 DRV8813 的评估模块

DRV8813EVM

立即订购

概述

DRV8813EVM 是双路桥接电机驱动器评估模块,它包含器件、布线和软件,可简化对用于驱动客户电机的器件的评估过程。

特性
  • DRV8813 双路桥接电机驱动器采用 4 级电流调节
  • 简便易用的 GUI 可实现轻松设置
  • 包括控制 DRV8813 所需的所有布线和软件

  • DRV8813 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8813 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极步进或双路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8813EVM — 用于 DRV8813 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8813EVM 用于 DRV8813 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC342 — DRV88xx Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双路有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8812 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极步进或双路 H 桥电机驱动器 DRV8824 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器   DRV8825 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   DRV8841 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM DRV8802 评估模块 DRV8812EVM DRV8812 评估模块 DRV8813EVM 用于 DRV8813 的评估模块 DRV8824EVM DRV8824 评估模块 DRV8825EVM 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM 用于 DRV8842 的评估模块
下载选项

SLVC342 DRV88xx Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2018-11-8
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双路有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8812 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极步进或双路 H 桥电机驱动器 DRV8824 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器   DRV8825 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   DRV8841 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM DRV8802 评估模块 DRV8812EVM DRV8812 评估模块 DRV8813EVM 用于 DRV8813 的评估模块 DRV8824EVM DRV8824 评估模块 DRV8825EVM 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM 用于 DRV8842 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc342 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017-4-27
证书 DRV8813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持