DRV8803EVM
DRV8803 评估模块
DRV8803EVM
概述
DRV8803 评估模块包含一个采用并联控制接口的四通道低侧电机驱动器,可用于驱动单极步进电机、多达四个直流电机或螺线管等其他负载。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速、轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带一个已预编程为独立运行的板载 MSP430 微处理器。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。该 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下运行。
特性
- 1.5A 连续电流,单通道输出
- 800mA 连续电流,四个通道开启
- 宽工作电压范围:8.2V 至 60V
- 低 RDSON (500mΩ)
- 包括用于所有 DRV8803 信号的端子和开尔文连接
- 包括用于对微处理器进行编程的 USB 端口
- 包括故障状态 LED 指示灯
- DRV8803 评估模块
- MCU 控制软件源代码
- 易于使用的 GUI
- USB 电缆
电磁阀驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8803EVM — DRV8803 评估模块
DRV8803EVM — DRV8803 评估模块
支持软件
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
支持的产品和硬件
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc436 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017-4-26 |